Publicar produtos
Metalux VTE Weatherproof

Metalux VTE Weatherproof

Traduzido por Google,
A série VTE é uma luminária Vaportite industrial com eficiência energética que apresenta uma construção robusta e durável. Esta série Vaportite é adequada para aplicações internas e externas e pode ser montada em superfície ou suspensa. A Série VTE foi projetada para operação máxima em ambientes comerciais, institucionais e industriais onde estão presentes intempéries, alta temperatura, umidade e poeira ou vapores corrosivos.
Especificação
    • Housing is made of moisture, acid and corrosion resistant, polyester
    • Available in 2', 4', or 6' lengths
    • One or two lamp configurations
    • Luminaires offer CE, BS, VDE or other European label sockets
    • Fixture can be surface or pendant mounted
    • UV non-aging PMMA designed for optimum light distribution
    • Hinged clips hold diffuser in the open position for easier maintenance
    • Non-aging, single piece polyurethane/neogene gasket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-metalux_vte_weatherproof
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures