Publicar produtos
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient

    NeoRay Define Patient

    Traduzido por Google,

    O Define Patient da NeoRay traz uma sensação de hospitalidade ao espaço hospitalar. Utilizando uma abordagem de iluminação teatral, o Define Patient abrange um design simétrico que fornece iluminação excelente em áreas críticas, ao mesmo tempo em que reduz sombras durante o exame.

    Especificação
      • Single Luminaire Installation for Patient Bed Application
      • Flexible Solution with Symmetric Integrated Adjustable Downlights
      • 4, 6, and 8 Downlight Configurations with Premium Hex Louver Option
      • 4ft and 6ft Luminaire Lengths that Fit in a 6in Grid
      • 5in Aperture with 1in Regressed Lens of Ambient Section
      • Wipedown Lens and Antimicrobial Finish Option
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-neoray-define-patient
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosNeo-Ray™ Define
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures