Publicar produtos
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    Traduzido por Google,

    O downlight redondo embutido de 4" com instalação por baixo oferece óptica precisa intercambiável em 6°, 8° e 10°-70° em incrementos de 5°. Isso permite uma distribuição suave da luz com excelente controle e brilho de baixa abertura. As luminárias estão disponíveis com corte de 45° ou refletores rasos com saída de lúmens de 9500. Um driver padrão de 0-10 V reduz a intensidade da luz para 1% e uma variedade de drivers opcionais estão disponíveis.

    Especificação
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPortfolio™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação