Publicar produtos
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002

    PrentaLux 2002

    Traduzido por Google,

    A PrentaLux agora faz parte da economia circular (Reduzir. Reutilizar. Reciclar) com soluções sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Nossos produtos são o futuro da iluminação decorativa de alto desempenho – disponíveis hoje mesmo.

    Especificação
      • Available in small, medium, and large sizes
      • 8 light levels from nominal 1,000 to 13,000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 8 standard outer shade colors, 3 standard inner shade colors, additional on-demand colors
      • Outer and inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-2002
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação