Publicar produtos
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241

    PrentaLux 241

    Traduzido por Google,

    Esta série de pendentes integrais é uma combinação impressionante de elegância e funcionalidade. Uma ampla gama de opções de cores e texturas oferece aos designers a liberdade criativa para personalizar as luminárias de acordo com suas preferências estéticas para qualquer espaço. Fabricados com nosso processo de manufatura aditiva, estes pendentes apoiam a sustentabilidade, incorporando pelo menos 75% de materiais reciclados ou biocirculares com massa balanceada.

    Especificação
      • Single shade construction provides a lower cost performance decorative pendant option
      • 3 optical distribution options deliver optimal performance without inner reflector
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-241
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação