Publicar produtos
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    Traduzido por Google,

    Os acessórios PrentaLux Water Cooler oferecem um visual artesanal criado a partir de jarras de água recicladas. Removendo resíduos do mundo e dando a eles uma nova vida bonita e com propósito. Todos os produtos PrentaLux são criados com pelo menos 55% de materiais reciclados ou biocirculares para oferecer o futuro da iluminação sustentável hoje.

    Elimine materiais do fluxo de resíduos e embeleze seu espaço com os acessórios para bebedouros PrentaLux.

    Translucidez. Produtos de iluminação impressos em 3D têm opções que replicam a ilusão do vidro, permitindo que o fluxo de luz mude com o movimento. “O copo está sempre meio cheio” -The Optimist

    PrentaLux, a marca de iluminação impressa em 3D da Cooper Lighting Solutions não está apenas na vanguarda da inovação em tecnologia de iluminação, mas agora faz parte da economia circular (Reduzir. Reutilizar. Reciclar.) com produtos sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Nossos produtos são o futuro da iluminação decorativa de desempenho - disponíveis hoje.

    Especificação
        • Made from recycled water cooler material
        • At least 55% recycled content
        • LED lamp based decorative pendant
        • 2 CCTs [2700K, 3000K], 90 CRI
        • Artisan glass outer shade color and texture
        • Inner diffuser for consistent light distribution
        • 120V
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-309-water-cooler-3dp-pendant
    • Familia de productoPrentalux
    • Grupo de produtosDecorative™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures