Publicar produtos
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay

    PrentaLux Decorative High Bay

    Traduzido por Google,
    PrentaLux, a marca de iluminação impressa em 3D da Cooper Lighting Solutions, não está apenas na vanguarda da inovação em tecnologia de iluminação, mas agora faz parte da economia circular (Reduzir. Reutilizar. Reciclar.) com produtos sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Nossos produtos fazem parte da consciência social e ambiental para; Escolha, melhor. Construa, melhor. Sê melhor. Junte-se a nós.
    Especificação
      • Decorative Shade with 8 opaque and 4 translucent color options enhances one of our most popular industrial high bay products
      • Sustainable, 3DP shade with at least 55% recycled or bio-circular materials
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 lumen and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens on light engine
      • UL wet location and IP65 listed
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-decorative-high-bay
    • Familia de productoPrentalux
    • Grupo de produtosDecorative™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting