Publicar produtos
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Traduzido por Google,
    A série Sure-Lites SELRA50 é uma luz de emergência embutida no teto esteticamente agradável com cabeças ajustáveis ​​que fornecem até 50 pés de cobertura de saída. Fornecida com uma placa de acabamento circular e retangular e com design de montagem embutida no teto, a série SELRA50 combina com o teto para um impacto visual mínimo e fornece 90 minutos de luz de emergência quando a energia CA falha. Os principais recursos incluem cabeçotes ajustáveis ​​e uma opção de autodiagnóstico que reduz o trabalho associado aos testes exigidos pela NFPA. Está disponível com acabamento branco.
    Especificação
      • Architectural recessed ceiling install with flush mount design
      • Ships with rectangular and round trim rings
      • Adjustable LED heads provide up to 50 feet of egress coverage
      • White high impact thermoplastic housing and trims
      • Provides 90 minutes of emergency power with loss of AC power
      • Labor savings self-diagnostics option
      • UL 924 damp location listed/NFPA/NEC/OSHA/CEC compliant
      • Universal 120-277 VAC Input
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-selra50-sure-lites-architectural-recessed-emergency-light
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States