O Shaper Sense é uma linha de produtos de iluminação e acústica integrada premiada e líder do setor, que também inclui opções de controles sem fio. A iluminação é criada usando um painel de LED com iluminação de borda que produz distribuições visuais uniformes. A adição de painéis acústicos absorventes de som são projetados com materiais acústicos FilzFelt líderes do setor. Isso fornece dupla finalidade a partir de um ponto de instalação e aplicação. Em conjunto, o Shaper Sense usa as premiadas plataformas Wavelinx e Trellix da Cooper Lighting. A série de produtos patenteados Shaper Sense é uma nova arquitetura de sistema que permite a passagem da luz natural criando um efeito de janela transparente neste produto de grande escala. O Shaper Sense Drum Index Dimensional possui painéis acústicos de 38-41 mm (1,5-1,6") de espessura e está disponível em 96 cores vibrantes e bonitas de feltro 100% lã Design. Além disso, o substrato reciclado absorvente de som é feito de no mínimo 60 % de conteúdo reciclado e é 100% reciclável.A reverberação é significativamente reduzida devido à construção e desempenho do material.O Shaper Sense Drum Index Dimensional tem 8 padrões de cores com mais de 60 opções de cores de feltro de borda, proporcionando máxima flexibilidade de design.