Publicar produtos
Metalux SLES with TLED Lamps

Metalux SLES with TLED Lamps

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O mecanismo de luz de encaixe SLES da Metalux é um striplight TLED que fornece uma solução acessível e de economia de energia em relação à iluminação fluorescente tradicional. Todos os SLES da Metalux vêm com lâmpadas TLED de 4' nas opções de CCT de 3500K, 4000K e 5000K. Projetado para retrofit e nova construção, o SLES usa soquetes flip-up, conector de canal snap-in e tampa para um tempo de instalação mais rápido, enquanto as lâmpadas TLED substituíveis reduzem os custos gerais de manutenção ao longo da vida. O striplight SLES vem em comprimentos de 4' e 8' e é ideal para ambientes de varejo com tetos grandes e abertos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-sles-tled-lamps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures