Publicar produtos
Metalux SNLED Series

Metalux SNLED Series

Traduzido por Google,
SNLED é uma série de fitas de LED lineares que oferece eficiência de fixação inovadora e versatilidade de controle. Oferecida em três versões diferentes (base, lente e refletor), a SNLED fornece flexibilidade de aplicação de uma fita de luz tradicional com desempenho de LED de ponta. Desenvolvida com dimerização padrão de 0 a 10 V para 10% com opções para 1%, Fifth Light™ e dimerização por etapas, a série fornece economia de energia ainda melhorada e é a escolha ideal para aplicações lineares. O tamanho pequeno da SNLED a torna a escolha ideal para aplicações arquitetônicas de tamanho restrito. A série SNLED é bem adequada para aplicações comerciais, industriais, de varejo e residenciais. As luminárias podem ser usadas em iluminação de áreas gerais, áreas de armazenamento/utilidades, enseadas, exibições, lojas, tarefas e em armazéns para aplicações de baia alta e baixa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-snled-striplight-linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States