Publicar produtos
Metalux SSF Series

Metalux SSF Series

Traduzido por Google,
A série SSF é uma família de tiras padrão funcionais e multifuncionais que incorpora desempenho premium e durabilidade de construção. Projetada com nosso design de soquete Flip-Up fácil de usar, a SSF reduz significativamente o tempo de instalação. O desempenho e a versatilidade de aplicação desta série podem ser aumentados pela incorporação de refletores simétricos ou assimétricos. A série SSF pode ser instalada usando vários métodos de montagem e várias opções e acessórios estão disponíveis. A série SSF pode ser a solução de iluminação em aplicações comerciais, industriais, de varejo e residenciais. Os acessórios podem ser usados ​​em áreas de armazenamento/utilidades, enseadas, vitrines, lojas, iluminação de tarefas e áreas gerais. Certos contaminantes transportados pelo ar podem diminuir a integridade dos componentes de acrílico. Consulte as tabelas de compatibilidade de materiais para obter informações adicionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-striplight-metalux-ssf
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosMetalux™ SSF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-01-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures