Publicar produtos
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series

    Sure-Lites APXH7RG Series

    Traduzido por Google,
    O novo sinal de saída selecionável LED vermelho/verde All-Pro APXH7RG com capacidade remota resolve o problema de ter que estocar várias cores de sinal de saída para distribuidores ou determinar qual cor é necessária em campo para empreiteiros. O APXH7RG funcionará por no mínimo 90 minutos durante uma queda de energia e fornecerá energia para dois cabeçotes remotos LED APWR para até 17 pés de cobertura de saída. As unidades são fornecidas com LEDs vermelhos e verdes e inserções de face vermelha e verde para fornecer cores profundas das letras e uniformidade de iluminação. Os APXH7RG são pré-configurados com letras vermelhas e podem ser facilmente alterados para letras verdes no campo. Faces simples ou duplas configuráveis, divisas direcionais de encaixe/encaixe e montagem superficial universal no teto, na parede e nas extremidades tornam-no uma verdadeira solução universal de saída e iluminação de emergência para necessidades de armazenamento e instalação. As caixas termoplásticas de alto impacto, resistentes aos raios UV e à chama de 5VA resistem à descoloração devido ao tempo ou à exposição aos raios UV para máxima durabilidade. Os acabamentos da caixa estão disponíveis em branco ou preto para vários requisitos de design. A bateria de níquel-cádmio sem manutenção e uma garantia de produto de 5 anos proporcionam tranquilidade ao proprietário do edifício.
    Especificação
      • Red / green selectable exit sign with remote capability
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • Powers two APWR remote LED heads to provide up to17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-apxh7rg-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures