Publicar produtos
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Traduzido por Google,
    A série de saídas com iluminação de borda ARCEL é uma solução de sinalização de saída montada em superfície e embutida de nível arquitetônico projetada para excelência arquitetônica. As finas caixas de alumínio são oferecidas com acabamento em alumínio escovado como padrão, com acabamentos em branco ou preto como opções. Múltiplas opções de montagem, incluindo montagem pendente e montante, resolvem muitos problemas arquitetônicos. Os principais recursos incluem painéis de acrílico de alta qualidade projetados para iluminação ideal, fontes de LED verde ou vermelho de longa duração e com baixo consumo de energia que reduzem os custos de energia e eliminam a manutenção de rotina da lâmpada, uma versão de bateria reserva com bateria de níquel-cádmio sem manutenção e mão de obra padrão economiza autodiagnóstico e 90 minutos de tempo de execução de emergência. A série ARCEL é listada em locais úmidos UL 924 e certificada pelo CEC Title 20.
    Especificação
      • Architectural look blends into the space
      • Aluminum housing available in brushed aluminum, white or black finishes
      • Surface mount square or round mounting canopy option for a customized look
      • Bright, long-life red or green LED source provides uniform illumination
      • High impact, acrylic lens panel with clear, mirrored or white background
      • Field installed chevron directional indicators included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery back-up models provide 90 minutes of emergency run time
      • Battery back-up models have self-diagnostics standard
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-sure-lites-arcel-edge-lit-exit-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de produtosSure-Lites
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniclassExit Illuminated Signs