Publicar produtos
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Traduzido por Google,
    Procurando um pacote de parede moderno e acessível que possa lidar com qualquer projeto, grande ou pequeno? Não procure mais, o WXP Wall Pack é a escolha certa. Este design elegante e leve tem um impacto com uma variedade de recursos impressionantes. Sua versatilidade o torna a escolha perfeita para qualquer projeto.
    Especificação
      • Available in two sizes, small and medium that fit exiting footprint
      • Small size is 4000 lumens and 4000K CCT
      • Medium sizes has 3 CCT Select (3000K, 4000K, & 5000K)
      • Medium Size come with 3 adjustable brightness settings (Low, Medium, High)
      • Auto on at dusk, off at dawn. Can switch to manual mode
      • Rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated life
      • Low Glare and UV resistant glass lens
      • Safe for outdoor use in rain and snow, IP65 rating
      • Universal volt 120-277V, with 0-10V dimming
      • 5-year warranty
      • DLC LIsted
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-wxp-wall-pack-low-profile
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures