Publicar produtos
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack

    Halo EWP Entry Wall Pack

    Traduzido por Google,

    O Halo Outdoor EWP LED Entry Wall Pack tem um formato moderno que cobre a pegada existente de luminárias de parede fluorescentes e de iodetos metálicos. Perfeito para iluminação de segurança de perímetro de parede, garagem, quintal, doca de carga, armazém, complexo de apartamentos, hotel ou escritório com 1500 lúmens de luz brilhante. Escolha entre três temperaturas de cor (3000K, 4000K, 5000K) usando um interruptor físico no invólucro do dispositivo. O dispositivo é um produto 2 em 1 Dusk to Dawn ou operado por interruptor ligando ou desligando a fotocélula usando o interruptor físico no invólucro do dispositivo. Instale-o em qualquer caixa de junção padrão em uma parede, poste ou coluna usando o nocaute de montagem da caixa de junção universal. Construído em policarbonato resistente a UV, o invólucro é resistente à corrosão e inclui uma lente de PC difusa fosca resistente a UV que fornece luz difusa sem reflexos. O pacote Entry Wall tem mais de 50.000 horas de vida útil sem manutenção, driver de alimentação residencial padrão de 120 V. Listado pela UL para locais úmidos, certificado Energystar e garantia de 5 anos.

    Especificação
      • Designed with Three Selectable white colors and on/off photocell.
      • Minimal design with a sleek housing and lens
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation
      • Turn off photocell for manual switch control
      • Robust polycarbonate housing in textured bronze finish
      • 50,000 Hour maintenance-free LED Lifespan
      • UV-resistant Frosted lens won’t yellow over time
      • Line Voltage 120V Standard household supply
      • Easy Install the mounting bracket with integrated bubble level
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHalo-EWP-Entry-Wall-Pack
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures