Publicar produtos
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Traduzido por Google,

    Os acabamentos de LED embutidos ajustáveis ​​com defletor HALO RA são ideais para direcionar a luz em tetos inclinados, iluminação de tarefas ou aplicações de lavagem de paredes. O gimbal ajustável inclina-se até 35° e gira 360°, para que você tenha controle total abaixo do teto para direcionar a luz para onde quiser. Essas guarnições de LED embutidas são uma ótima solução para aplicações de retrofit, remodelação e novas construções. Escolha entre 5 temperaturas de cor, do branco suave (2700K) à luz do dia (5000K), ou opte pela configuração fraca a quente que imita o brilho da luz de velas. O acabamento LED embutido RA inclui lúmens selecionáveis, para que você possa selecionar o brilho preferido dependendo da altura do teto.

    Especificação
      • 4" and 5/6" LED trims for new construction or remodel housings
      • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360° to aim light where it's needed
      • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
      • Selectable Lumens: 600/900 lms
      • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
      • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahalo-ra-baffle-adjustable-recessed-led-trims
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures