Publicar produtos
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight

    Halo VT LED Vapor Tight

    Traduzido por Google,

    A Halo Outdoor VT LED Vapor Proof Light fornece uma solução interna/externa em aplicações onde a proteção e durabilidade do dispositivo de iluminação são necessárias. O dispositivo fornece saída de luz equivalente a luminárias incandescentes de 60 watts e CFL de 15 watts, com iluminação de alta qualidade e longa duração. O dispositivo é à prova de vapor para proteger contra poeira e umidade. Ideal para pátios, garagens, armazenamento e áreas industriais. A aparência tradicional e a temperatura de cor fria deste dispositivo emitem uma aparência semelhante às tecnologias mais antigas.

    Especificação
      • Up to 875 Lumen output equivalent to 60W incandescent
      • Durable corrosion resistant die-cast metal housing
      • Total of 5 1/2" conduit knockouts on top and all sides
      • Damage resistant polycarbonate lens with frosted coating
      • UL listed for Wet Location
      • 120-277V Universal Voltage
      • 50,000hour LED Lifespan
      • Hard wired, switch activated fixture
      • 5 Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHalo-VT-LED-Vapor-Tight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures