Publicar produtos
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Traduzido por Google,

    A luminária de LED Caretaker para áreas e estradas combina alto desempenho, baixa manutenção e fácil instalação em um pacote simples e extremamente econômico que foi projetado para anos de operação sem preocupações. A luminária Caretaker é ideal para iluminação de segurança montada em parede, iluminação de rua residencial, iluminação de área de perímetro, áreas de estacionamento, plataformas de carga, docas para barcos, acessos e caminhos.

    Especificação
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreetworks-Caretaker-Nano
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de produtosStreetworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures