Publicar produtos
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair
Alvo Chair

    Alvo Chair

    5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Por que escolher quando você pode ter o melhor dos dois mundos? Isso é o que os designers da Jehs + Laub se perguntaram, e eles criaram esta cadeira confortável com seu elegante revestimento fosco e almofadas de assento aconchegantes. É tão macio que permite que você se sente à mesa de jantar quase sem parar. E como também está disponível em inúmeras variações, realmente atende a todos os gostos.
    Especificação
    • Why choose when you can have the best of both worlds?

      This is what the designers at Jehs + Laub asked themselves, so they designed this comfy chair with its stylish matt shell and removable seat cushions. As the back is also sprung, you can sit at the dining table almost endlessly. With cushion covers in all leathers and fabrics, six frame variants and shells in black or white – as well as special colours on request – every taste is catered for.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlvo_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText