Publicar produtos
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair

    Cordia Chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cordia é muito confortável para ser usado exclusivamente no escritório. Nós o trouxemos para a mesa de jantar. Com uma estrutura de arame leve, mistura de materiais individuais e uma concha de assento que se funde suavemente no encosto gracioso. As capas nos apoios de braços não só parecem atraentes, mas também oferecem proteção perfeita - por exemplo, dos dedos pegajosos das crianças.
    Especificação
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape› 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText