Publicar produtos
Cordia Plus Chair
Cordia Plus Chair

    Cordia Plus Chair

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Já é um favorito firme: a série de cadeiras de conferência e escritório de alta qualidade Cordia Plus. Com superfícies de assento mais largas e estofamento reforçado nos apoios de braços e na área do encosto de cabeça, esta versão de cadeira executiva com altura de encosto de 101/109 cm impressiona não só no segmento contract, mas também no home office.
    Especificação
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape
      • 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia_Plus
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText