Publicar produtos
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto

    Noto

    Traduzido por Google,
    Superfícies estritamente retangulares, costuras externas retas, tudo reduzido ao mínimo. O máximo pode ser sentido no assento de mola suave. Um design purista e claro que aponta para o futuro com a indiferença francesa. Com suas laterais estreitas e delicadamente estofadas, Noto não só faz uma bela figura à mesa, mas também como uma poltrona na sala. Rodízios pouco visíveis fornecem flexibilidade e mobilidade.
    Especificação
    • Reduced and elegant at the same time. With its narrow, delicately upholstered sides, Noto exudes tranquillity at the table and in the room. The principle of the four conjoined rectangular upholstered areas receives its lightness from the slit between the curved backrest and the seat cushion.

      The optimal seating comfort can be sensed on the softly sprung seat and in the gently swaying, almost free-floating S-line back. Castors concealed in the front of the side panels provide flexibility and mobility. Available in all fabrics and leathers from the current COR collection.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNoto_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText