Publicar produtos
SFERE
SFERE
SFERE
    Cordivari

    SFERE

    Traduzido por Google,

    SFERE, o novo radiador decorativo projetado por Simone Micheli , que imaginou "superar, através de sua geometria hierática, absoluta e purista, o estereótipo do radiador, transformando-o em outra coisa; transformando-o em uma entidade capaz de viver com luz própria ou em grupo, paradoxalmente multiplicando-se ao infinito".

    Na imaginação de Simone Micheli, SFERE representa a Terra; o vazio preciso e simétrico no centro, projetado para segurar uma toalha, interpreta, em vez disso , "o desejo de encontrar um equilíbrio renovado entre o homem e o homem, entre o espaço e o homem, entre o tempo e o homem, tendendo à perfeição, para que a vida não esteja mais em constante perigo" . Em suma, SFERE é uma "Ópera", capaz de enriquecer expressiva e simbolicamente novos e inteligentes panoramas domésticos.

    Ícone de simplicidade, síntese e flexibilidade, o Sfere é um radiador composto por um elemento unitário compacto em aço com apenas alguns mm de espessura e válvulas ocultas para facilitar a limpeza, melhorar a higiene e proporcionar um formato estético agradável. Personalizável em 80 cores , incluindo brilhante, fosco e cores de material, o Sfere pode ser instalado individualmente ou em série para criar uma modularidade vertical simétrica.

    A abertura central particular faz dele um aquecedor de toalhas confortável , adequado tanto para ambientes domésticos como para instalações de alojamento.

    Especificação
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES (ONLY FOR STANDARD VERSION):

      - Valves kit

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      FOR WALL-FIT VERSION THE VALVES MUST BE PURCHASED SEPARATELY

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasfere
    • Familia de productoExtraslim
    • Grupo de produtosRadiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMild Steel
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia