Publicar produtos
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma ducha que oferece maior aproveitamento da água, além de cachoeiras que proporcionam maior tranquilidade e relaxamento. Possui designs com linhas retas e contemporâneas, mas também oferece uma combinação de formas redondas e quadradas.\nConfeccionada em material metálico (latão) com maior durabilidade, alta resistência mecânica e alta resistência mecânica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDucha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosSencillo o Individual
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul