Publicar produtos
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

Traduzido por Google,
• Torneira de lava-loiça tipo push antivandalismo\n• Consumo de água de 0,45 L a 1,9 L dependendo do cartucho.\n• Fecho automático temporizado entre 5 a 9 segundos.\n• Graduação do caudal para facilidade das 7 posições traz o cartucho
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGriferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • Familia de productoTaps & Mixers
  • Grupo de produtosProd Institucionales
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul