Publicar produtos
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
    Cosmic

    ARCHITECT S+ free standing toilet brush

    Traduzido por Google,
    Se você precisa de um porta-escovas de piso para seu banheiro, esta é a melhor opção. É um acessório de banheiro com características imbatíveis. Por um lado, destaca-se pelo seu design de forma arredondada, que nunca o cansará. Por outro, o seu acabamento: um banho de 3 Cromados, ou seja, cromado trivalente, eco responsável e muito resistente. Este porta-pincel pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Porta-escovas em latão ou ligas semelhantes e aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. O vidro interno é feito de plástico preto. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx01
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosToilet brush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers