Publicar produtos
BASIC mirror 100 cm
Cosmic

BASIC mirror 100 cm

Traduzido por Google,
Se você é amante dos espelhos sem moldura, com linhas puras, a coleção Basic da Cosmic é sua melhor opção. É um espelho retangular sem moldura, com contorno chanfrado, que será ideal na parede do seu banheiro ou em qualquer outro cômodo da sua casa. 100 cm de diâmetro, você tem disponível em outros tamanhos e formas. Após determinadas medições, recomenda-se a instalação da placa antiembaçante, que é vendida separadamente. Este espelho pertence à coleção Basic, uma proposta desenhada pelo Cosmic Studio para oferecer ao mercado espelhos que se adaptam a qualquer tipo de ambiente. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis para banheiro de design, que é referência no setor pela inovação tanto na aplicação de novos materiais, importados de outros setores, quanto na introdução de novas formas e designs. Espelho com 10 anos de garantia. Para a limpeza, utilize água com sabão, enxágue com bastante água e, por fim, seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes, que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2818143
  • Familia de productoBasic
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors