Publicar produtos
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml

    Traduzido por Google,
    Você está procurando um dispensador de sabão líquido de grande capacidade para não precisar reabastecê-lo continuamente, certo? Pois bem, o dispensador da coleção Architect S+ da Cosmic é a solução para os seus problemas. Tem uma capacidade de 400 ml, o dobro de muitos dispensadores do mercado, pelo que cada vez que o encher até ao topo terá 700 prensas até ter de substituir o sabonete. Possui indicador frontal de nível de sabão, é acionado por botão inferior e inclui sistema anti-gotejamento. Além de todas essas características, tem muitos outros benefícios. Por um lado, destaca-se pelo seu design de forma arredondada, que nunca o cansará. Por outro, o seu acabamento: um banho de 3 Cromados, ou seja, cromado trivalente, eco responsável e muito resistente. Este dispensador pertence à coleção Architect S+, criada pela Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Porta-escovas em latão ou ligas semelhantes e aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. O vidro interno é de plástico. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx03
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosDispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers