Publicar produtos
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hook

    Traduzido por Google,
    O cabide Architect S+ dá-lhe muito por muito pouco e pode ter as suas toalhas ou roupão de banho à mão. Muito porque tem um design com formas arredondadas que nunca vai cansar. Também porque, uma vez instalado, ficará completamente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultra-resistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir seu total suporte. E também porque seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente responsável e muito resistente. Pouco porque é uma peça que ocupa o mínimo de espaço e tem um preço muito competitivo. Este cabide pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Cabide em latão ou ligas semelhantes e aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx21
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosHook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks