Publicar produtos
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shelf

    Traduzido por Google,
    Prateleira de 40 cm concebida para ser colocada na zona de duche ou banheira. Seu design inclui um flange para garantir a estabilidade dos contêineres. Contém um sistema de fixação ultra resistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir seu total suporte. Além disso, seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente responsável e muito resistente. Esta estante pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Prateleiras em aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx44
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosShelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties