Publicar produtos
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper

    Traduzido por Google,
    Dois em um: saboneteira de duche com limpa-vidros incluído na base. Um acessório muito útil, pois o limpador fica oculto, totalmente embutido na base da prateleira. Está sempre pronto a usar, para poder retirar confortavelmente os restos de água que ficam na tela logo após o banho. A saboneteira é removível, facilitando a limpeza. A prateleira é feita de alumínio anodizado, um material muito resistente à umidade. Seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente correto e muito resistente. Se você é mais preto, também tem o mesmo acessório em acabamento Soft Black, um preto extra fosco. Esta saboneteira com limpa-vidros pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Esta saboneteira em alumínio, aço inoxidável, latão ou ligas semelhantes em cromado trivalente e acabamento em plástico. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx48
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosSoap dish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders