Publicar produtos
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
ARCHITECT S+ paper holder without cover
    Cosmic

    ARCHITECT S+ paper holder without cover

    Traduzido por Google,
    Suporte de papel higiênico para instalar na parede do seu banheiro. Não ter uma tampa facilita a substituição do rolo de papel. Possui acabamento em cromo 3, ou seja, cromo trivalente, tornando-o um produto ecologicamente correto e muito resistente. Você também tem o mesmo modelo com preto suave, um preto extra fosco. Este porta-papel pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Este porta-rolos é feito de latão ou ligas semelhantes com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx58
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosPaper holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers