Publicar produtos
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
BLACK AND WHITE Hook
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Hook

    Traduzido por Google,
    Gancho (5x3x5 CM) Cores e acabamentos: Preto brilhante, branco brilhante, preto fosco, branco fosco
    Especificação
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única238xx21
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de produtosACCESSORIES, HOOK
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalCromo Polido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings