Publicar produtos
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 4x12,5x4cm paper holder without cover

    Traduzido por Google,
    Suporte de papel sem tampa (4x12,5x4 CM) Cores e acabamentos: Preto brilhante, branco brilhante, preto fosco, branco fosco
    Especificação
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única238xx58
    • Familia de productoBLACK AND WHITE
    • Grupo de produtosACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings