Publicar produtos
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Traduzido por Google,
Escova de vaso sanitário de pé ou de parede (9x10x43 cm)
Especificação
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510100
  • Familia de productoWORKING
  • Grupo de produtosTOILET BRUSHES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings