Publicar produtos
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
    Cosmic

    THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf

    Traduzido por Google,
    Pia (100 cm) com uma unidade de gaveta. O conjunto é completado com um módulo inferior com prateleira deslizante, aumentando o espaço de armazenamento visto. A gaveta inclui uma luz LED, que se ativa quando aberta, e um plugue. Além disso, você pode ouvir sua própria lista de músicas graças aos alto-falantes bluetooth integrados. A estrutura é apresentada em acabamento cromado e os móveis em preto brilhante. Você tem o mesmo modelo menor, 60 e 80 cm, e também com prateleira fixa e outras combinações de acabamentos. A pia inclui uma peça original: uma estrutura portátil Cristalplant de 20 cm que, graças a uma borracha na base, adere à pia e serve para reter temporariamente a água para barbear ou higiene facial. Simplesmente levantando o quadro, você pode descartar a água após o uso. Este lavatório móvel faz parte da coleção The Grid by Cosmic, uma coleção de casa de banho muito grande que também inclui móveis e acessórios. A proposta é desenhada por Ricard Ferrer para um banheiro concebido a partir de uma perspectiva arquitetônica. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design, que é referência no setor pela inovação tanto na aplicação de novos materiais, importados de outros setores, quanto na introdução de novas formas e modelos. Os móveis auxiliares são fabricados em aço inox com acabamento cromado e móveis em preto brilhante. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7681218100xxxxx
    • Familia de productoThe Grid
    • Grupo de produtosWashbasin unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks