Publicar produtos
PROJECT Asa Banheira 40cm
Cosmic

PROJECT Asa Banheira 40cm

Asa Banheira 40cm. Da conjugação entre formas circulares e quadradas, surge a versatilidade e a funcionalidade de todos os seus elementos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510124
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings