Publicar produtos
MYdens 100-140 TV
Cosmogas

MYdens 100-140 TV

Traduzido por Google,
Caldeira a gás Benefícios do produto: -Relação de modulação 1÷10 com dois trocadores de calor: melhor eficiência e sem ruído -Isolamento da câmara estanque -Dimensões compactas -Instalações em cascata (até 8 caldeiras) -Controle de 0-10 V para cada caldeira ou para o sistema em cascata -Válvula hidráulica de 2 vias para cada trocador de calor (2 válvulas)
Especificação
  • MYdens T description: 4-STAR certified efficiency (92/42/CEE) Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio 1:20 (for 280), 1:15 (for 210 and 180), 1:10 (140, 115, 100), 1:5 (70 and 60) Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and supply, outdoor, boiler, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Outdoor temperature sensor Water storage tank sensor Heating control according to the outdoor temperature Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board Range Rated certified heating modulation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMydens-100-140-TV
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1180
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)945
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)145
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers

Disponibilidade da região

Europa