Os consumidores que usam aquecimento hidrônico (água quente) em suas casas agora podem instalar um aparelho de aquecimento de água para atender às suas necessidades de água quente doméstica e aquecimento ambiente. A Caldeira CB Combination (Combi) da Noritz utiliza tecnologia de condensação de alta eficiência para fornecer água quente para aplicações de encanamento e aquecimento hidrônico.
No nível mais básico, isso significa ter uma unidade fazendo o trabalho de duas – e com mais recursos. A unidade fornece água quente com 95% de eficiência; ou seja, 95% do combustível consumido vai para o aquecimento da água até a temperatura predefinida, em vez de ser perdido pela chaminé para a atmosfera. Esse desempenho de economia de combustível garante a mais alta classificação Energy Star, permitindo que os proprietários se qualifiquem para excelentes descontos de energia em vários estados em todo o país.
O CB Combi fornece até 9,2 galões por minuto de água quente sanitária e pode ser usado em uma série de aplicações, incluindo radiador, rodapé ou aquecimento hidrônico radiante no piso; bem como sistemas HVAC usando troca de calor água-ar com um manipulador de ar e derretimento de neve do pavimento.
Dois modelos estão disponíveis para diferentes níveis de demanda.
- A CB180DV tem um máximo de 180.000 Btuh para água quente e 100.000 Btuh para aquecimento ambiente.
- O CB199DV tem um Btuh máximo de 199.000 Btuh para água quente e 120.000 Btuh para aquecimento ambiente.
Outros recursos do CB Combi:
- Pesando apenas 85 libras, a CB Combi suspensa na parede também é significativamente mais leve que uma caldeira tradicional, exigindo apenas um instalador para fazer o trabalho em vez de dois. De fato, seu tamanho compacto permite que ocupe até 80% menos espaço do que uma caldeira e aquecedor de água tradicionais.
- As unidades permitem diferentes configurações de temperatura para as aplicações de aquecimento de água quente sanitária e aquecimento ambiente. Para água quente doméstica, as temperaturas variam de 90 a 140 graus Fahrenheit. No lado do aquecimento do ambiente, o intervalo é de 100 a 180 graus Fahrenheit.
- Ambos os modelos contêm três permutadores de calor em aço inoxidável de qualidade superior, bem como prevenção de queimaduras para segurança da água quente sanitária. A ventilação pode ser realizada usando tubulação de PVC, CPVC ou PP através de uma ventilação direta de combustão selada ou ventilação única. O uso de materiais de ventilação de plástico - em vez da ventilação de aço inoxidável exigida pelos aquecedores de água sem condensação - reduz substancialmente os custos ao reduzir o tempo de instalação, bem como o custo dos materiais de tubulação.
Alojado em um gabinete de metal preto elegante, o CB Combi atenderá a todas as necessidades de aquecimento da sua casa de maneira eficiente em termos energéticos e econômicos, economizando espaço, energia e dinheiro.
Palavras-chave: Montagem em Parede, Sem Tanque, Combi, Caldeira Combinada, Caldeira
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |