Publicar produtos
AGUAdens 100-140 TV
Cosmogas

AGUAdens 100-140 TV

Traduzido por Google,
Aquecedor a gás Benefícios do produto: -Relação de modulação 1÷10 com dois trocadores de calor: melhor eficiência e sem ruído -Isolamento da câmara estanque -Dimensões compactas -Instalações em cascata (até 8 aquecedores a gás) -Controle de 0-10 V para cada aquecedor a gás ou para o sistema em cascata -Válvula hidráulica de 2 vias para cada trocador de calor (2 válvulas)
Especificação
  • AGUAdens T description: Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio: 1:10 Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and domestic hot water, cold water, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Water storage tank sensor Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Blocked flue pressure switch Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board Hydraulic 2-way valve for each heat exchanger (2 valves)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAguadens-100-140-TV
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1180
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)945
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)145
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa