Publicar produtos
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Traduzido por Google,
Aquecedores de água instantâneos de condensação a gás, eletrônicos e de parede, para instalação interna, de 61 kW. Trocador de calor primário em titânio. Compactos e ideais para qualquer espaço residencial. Água quente sanitária instantânea a temperatura constante ao abrir a torneira. Novas plataformas eletrônicas avançadas CIMA, totalmente fabricadas pela Cosmogas. Taxa de modulação 1:8. Certificados para mistura de hidrogênio. Classe de eficiência energética (ERP) = A.
Especificação
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAguadens37H
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)685
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)484
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

Europa