Publicar produtos
AGUAplus 70 - 115 - 140
Cosmogas

AGUAplus 70 - 115 - 140

Traduzido por Google,
Aquecedor a gás - Benefícios do produto: - Taxa de modulação 1÷10 com dois permutadores de calor: maior eficiência e funcionamento silencioso - Isolamento da câmara selada - Dimensões compactas - Depósito de 120 litros em aço inoxidável AISI 316L com proteção por haste de magnésio - Controlo 0-10 V para cada aquecedor a gás ou para o sistema em cascata (opcional)
Especificação
  • Independent instantaneous condensing D.H.W. heater, with built-in storage tank, for indoor installation, type COSMOGAS AGUAPLUS. - R.V.C. water tubes heat exchangers made of AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel, without weld joints with variable radial circulation. - Working pressure up to 6 bar. - Built-in insulated storage tank up to 120 litres. - Water heater layout: vertical 1815 mm, floor dimensions 600 x 700 mm. - Efficiency at 100% full load = 97%. - Efficiency at minimum heat output = 106%. - Forced draught and sealed chamber or open chamber. - Patented air/gas ratio and combustion control. - Ecologic total modulation premix burner made of metal fibre. - II2H3P category (natural or LP gas operation). - Turndown ratio = 1:10 - Compliant with class 5, the most eco-friendly, of the UNI EN 297 and UNI EN 483 standards (low emissions of nitrogen oxides (NOx) = 15 p.p.m. carbon monoxide (CO) = 15 p.p.m.). - Electronic ignition and ionization flame control. - Electronic modulating fan, total modulation of the flame and P.I.D. temperature control. - Modulating pneumatic gas valve. - Upper limit water and flue gas supply temperature switch. - Supply temperature range 20-80°C. - Antifreeze device. - Anti-smell siphon for condensate drain complete with flexible hose. - Water heater water pressure switch. - Water flow meter. - Drain cock. - Power supply = 230 V, 50 Hz. - Bipolar main power switch. - Electric protection rating = IP 20. - Visualization of supply, water heater, boiler temperature, autodiagnostic of all components and functions and PC serial connection for diagnostic. - Backlit digital display. - Remote control connection interface. - Black painted plate casing complete with window to access condensate acidity neutraliser (standard).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAguaplus-70-115-140
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters

Disponibilidade da região

Europa