Publicar produtos
MEGA 1100H
Cosmogas

MEGA 1100H

Traduzido por Google,

MEGA é a nova linha de caldeiras comerciais moduladoras de condensação a gás ecológicas , de queimador único e de baixas emissões poluentes, patenteadas e construídas integralmente pela Cosmogas, com uma potência calorífica de 1000 kW.

Permite otimizar e acelerar a realização de centrais térmicas, respondendo às diferentes necessidades dos clientes graças à elevada flexibilidade tanto de produção como de soluções.

Foi concebido para ser instalado tanto no interior de salas técnicas como no exterior em locais parcialmente protegidos, respeitando as normas de segurança em vigor.

É a solução ideal para edifícios comerciais, edifícios de apartamentos e condomínios reabilitados com sistemas de aquecimento central existentes ou novos.

Especificação
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 1000 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMEGA
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000390
  • Nome ETIMBoiling water unit
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Número OmniClass23-33 11 15 15
  • Título OmniclassLow Pressure Steam Fire Tube Boilers

Disponibilidade da região

Europa