Publicar produtos
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Traduzido por Google,

    Caldeira ecológica de condensação mural para uso interior, gás pré-misturado, com potências de 24 e 34 kW.

    Caracterizado por um trocador CRR patenteado em aço inoxidável AISI 316L, eletrônica avançada e relação de modulação 1:10.

    Disponível nas versões:

    - C apenas para aquecimento

    - B para aquecimento e produção de água quente sanitária via caldeira

    - P para aquecimento e produção instantânea de água quente sanitária

    - K para aquecimento e produção de água quente sanitária através da microacumulação Acquajet, que permite a recuperação e condensação de energia também na produção de água quente sanitária.

    Especificação
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNOVAPLUS24-34
    • Familia de productoGas heaters for domestic and commercial applications
    • Grupo de produtosHigh efficiency condensing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000390
    • Nome ETIMBoiling water unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers

    Disponibilidade da região

    Europa