Publicar produtos
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 de 5 estrelas2.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    PLATAFORMA DE TRABALHO <4000KG, A-drive de mastro único

    A Alimak MC 650 é a maior e mais poderosa plataforma de trabalho de escalada de mastro da Alimak. Projetado para eficiência, o MC 650 oferece uma solução de acesso vertical de alta qualidade para aplicações pesadas com comprimento de 4,4 m a 19,4 m e capacidades de carga útil de 2.230 kg a 3.630 kg.

    Especificação
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaALIMAKMC650
      • Familia de productoBuidling Hoists
      • Grupo de produtosWork platform
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-02
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
      • Classificação IFCObjeto

      Disponibilidade da região

      Europa