Publicar produtos
JLG E600JP

JLG E600JP

Traduzido por Google,
Elevador de lança elétrico eficiente para trabalhar em altura para executar diversas tarefas, incluindo serviços de pintura, limpeza e manutenção, também é usado para pequenas operações de construção que exigem trabalho em altura com segurança. A Manlift oferece a plataforma de lança JLG E600JP bem conservada para aluguel. A JLG E600JP é a maior plataforma de lança elétrica que oferece altura de trabalho de 20,39 m com confiabilidade e segurança. As plataformas de lança elétrica JLG E600JP são usadas principalmente em armazéns, fábricas, shopping centers e outras áreas onde os padrões de emissão zero precisam ser seguidos. Controle de tração automático padrão para melhor desempenho do terreno e maior capacidade de manobra. Acionamento elétrico direto de alta eficiência com ciclos de trabalho mais longos para maior produtividade. Maior acessibilidade com o JibPLUS® opcional com movimento lateral e operação de lança quase vertical.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-e600jp-electric-boom-lift
  • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
  • Grupo de produtosTelescopic Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto