Publicar produtos
JLG E450AJ

JLG E450AJ

Traduzido por Google,
O elevador de lança JLG E450AJ é um dos maiores elevadores de lança elétricos que oferece altura de trabalho de 15,72 m com confiabilidade e segurança. As plataformas de lança elétrica JLG E450AJ são usadas principalmente em armazéns, fábricas, shopping centers e outras áreas onde os padrões de emissão zero precisam ser seguidos. Mova-se sobre superfícies irregulares com a opção Controle Automático de Tração. Uma plataforma de lança articulada é uma das plataformas de acesso mais confiáveis para trabalhar em altura com segurança. Proporciona grande flexibilidade e estabilidade ao trabalhar em espaços estreitos. Diferentes indústrias estão usando plataformas de lança articuladas para gerenciar várias operações em altura, como indústrias de pintura, limpeza e gerenciamento de instalações. A Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-e450aj-electric-boom-lift
  • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto