Publicar produtos
JLG 520AJ

JLG 520AJ

Traduzido por Google,
O JLG-520AJ possui um controle de motor de velocidade variável para maior eficiência de combustível, reduzindo os custos operacionais. Tempo de elevação total 50%* mais rápido (*real pode variar), aumentando a eficiência dos trabalhadores. Meio metro a mais de alcance horizontal para uma maior área de trabalho. 250 kg na cesta versus 230 kg antes de permitir que você carregue mais ferramentas ou materiais para permanecer no trabalho por mais tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-520aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto