Publicar produtos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    Traduzido por Google,

    TALHA DE CONSTRUÇÃO COM RACK ≤2000 COM C-DOOR

    Especificação
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALIMAKSCANDO650FC2039
    • Familia de productoBuidling Hoists
    • Grupo de produtosBuidling Hoists
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-03
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto